Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 929003775102
Tam sipariş kodu: 872016929560500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G5
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün