Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 29554400
Tam sipariş kodu: 872016929554400

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003774801 pdf 66.8 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003774802 tr_TR pdf 639.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003774802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003774802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 ies 21.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB