Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 29540700
Tam sipariş kodu: 872016929540700

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003774101 pdf 67.4 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003774102 tr_TR pdf 633.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003774102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003774102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 ies 21.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB