Philips CorePro, LEDtube, T8, Evrensel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, Evrensel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 80174100
Tam sipariş kodu: 871869680174100

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001869602 pdf 67.6 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001869602 tr_TR pdf 359.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Görseller

Product-Photographs-929001869602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001869602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 ies 23.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB