Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Ürün Açıklaması

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Sipariş kodu: 69396100
Tam sipariş kodu: 871869969396100

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002253902 tr_TR pdf 291.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-929002253902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB