Türkiye - Türkçe

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 44314300
Tam sipariş kodu: 871951444314300

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003486202 pdf 67.9 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003486202 tr_TR pdf 288.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003486202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003486202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D IES 7.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB