Türkiye - Türkçe

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 44306800
Tam sipariş kodu: 871951444306800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003485802 pdf 67.5 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003485802 tr_TR pdf 289.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003485802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003485802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D IES 7.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB