Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 19485400
Tam sipariş kodu: 872016919485400

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003634602 tr_TR pdf 288.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929003634602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB