Philips LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 430 lm, 15000 h

ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR

Ürün Açıklaması

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 430 lm, 15000 h, 91.00 lm/W

Sipariş kodu: 77257700
Tam sipariş kodu: 871869677257700

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
15.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001247087 pdf 67.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001247087 tr_TR pdf 266.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929001247087_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001247087_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR ies 10.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-GU10-Plastic-15K-Ref-929003038626 pdf 694.8 kB