Philips CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Cam

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 44342600
Tam sipariş kodu: 871951444342600

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
25.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003485302 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003485302 tr_TR pdf 288.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003485302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003485302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB