Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 35883600
Tam sipariş kodu: 871951435883600

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002068302 pdf 67.5 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002068302 tr_TR pdf 301.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929002068302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002068302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM IES 5.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB