Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Cam
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 87 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- GU10
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDspot
- Akış ölçüm referansı
- Narrow Cone
- Garanti süresi
- 2 yıl