Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 72839000
Tam sipariş kodu: 871869672839000

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001218202 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001218202 tr_TR pdf 298.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929001218202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001218202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D ies 28.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB