Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 70029400
Tam sipariş kodu: 871869970029400

Özellikler

Kapak Tabanı
GU10
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001215252 tr_TR pdf 456.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929001215252_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB