Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Sipariş kodu: 30758200
Tam sipariş kodu: 871951430758200

Özellikler

Kapak Tabanı
GU5.3
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Narrow Cone
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002494699 pdf 66.4 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002494652 tr_TR pdf 292.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002494652_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002494652_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT IES 5.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB