Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Sipariş kodu: 929001904902
Tam sipariş kodu: 871869681477200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    GU5.3
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDspot
  • Akış ölçüm referansı
    Narrow Cone
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler