Philips MASTER LED Şerit

Parlaklık ve ışık rengi açısından çeşitli seçeneklerle yüksek kaliteli ışık sunan ince LED şerit

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Mükemmel homojenlik ve güvenlikle üstün ışık sunan eksiksiz aile. 5 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve bakım derdi olmadan mükemmel güvenilir performansın tadını çıkarın.

Avantajlar

  • Üstün ışık kalitesi: Mükemmel renksel geriverim ve son derece iyi renk tutarlılığı

  • Geniş ürün yelpazesi: Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için lümen/watt gücü çeşitliliği ve CCT kombinasyonları.

Özellikler

  • Üstün ışık kalitesi: CRI 90, SDCM 3

  • Tam ürün yelpazesi: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K seçenekleri

Uygulamalar

  • Perakende
  • Konaklama
  • Ofisler

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER LED Şerit tr_TR pdf 359.5 kB
Ek literatür
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Görseller

Family-Photographs-MASTER LED Şerit
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER LED Şerit
Birden fazla varlık - Software Plugins