Philips Corepro LED Şerit

Parlaklık ve ışık rengi açısından çeşitli seçeneklerle yüksek kaliteli ışık sunan ince LED şerit

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Parlak, ince, güvenli ve güvenilir eksiksiz ürün ailesi. 4 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve inceliği sayesinde kolay kurulumun tadını çıkarın

Avantajlar

  • Geniş ürün yelpazesi: Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için lümen/watt gücü çeşitliliği ve CCT kombinasyonları.

  • Kolay kurulum: İnce tasarımı sayesinde dar alanlara sığar.

Özellikler

  • Tam ürün yelpazesi: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K seçenekleri.

  • Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 130 lm/W

Uygulamalar

  • Perakende
  • Ofisler
  • Konaklama

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Corepro LED Şerit tr_TR pdf 340.9 kB
Ek literatür
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Görseller

Family-Photographs-Corepro LED Şerit
Birden fazla varlık - Visuals
Ambalaj resmi
Packaging Image tif 905.4 kB

Yazılım eklentileri

Family-IES-Corepro LED Şerit
Birden fazla varlık - Software Plugins