Philips CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 04973500
Tam sipariş kodu: 872110304973500

Özellikler

Kapak Tabanı
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004266602 pdf 67.3 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004266602 tr_TR pdf 303.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Görseller

Product-Photographs-929004266602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004266602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P ldt 14.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB