Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 48776500
Tam sipariş kodu: 871951448776500

Özellikler

Kapak Tabanı
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003576302 pdf 66.9 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003576302 tr_TR pdf 659.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003576302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003576302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 IES 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB