Philips CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h, 114 lm/W, EEL E, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 13533900
Tam sipariş kodu: 872110313533900

Özellikler

Kapak Tabanı
G23
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004350002 tr_TR pdf 677.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Görseller

Product-Photographs-929004350002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB