Philips CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 28658000
Tam sipariş kodu: 872016928658000

Özellikler

Kapak Tabanı
G23
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003756802 tr_TR pdf 654.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-929003756802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB