Philips CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL HF/Mains 24W 830 4P
Ürün Açıklaması
CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- 2G11
- Nominal kullanım ömrü
- 30.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 3 yıl