Philips CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 8W 830 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 05087800
Tam sipariş kodu: 872110305087800

Özellikler

Kapak Tabanı
2G11
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004267402 pdf 68.7 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004267402 tr_TR pdf 662.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-929004267402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004267402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 830 4P IES 20.7 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 830 4P ldt 15.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267702 pdf 666.8 kB