Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 48682900
Tam sipariş kodu: 871951448682900

Özellikler

Kapak Tabanı
2G11
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003579102 tr_TR pdf 652.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003579102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003579102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB