Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 48676800
Tam sipariş kodu: 871951448676800

Özellikler

Kapak Tabanı
2G11
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003578802 tr_TR pdf 657.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003578802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB