Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 82839700
Tam sipariş kodu: 871869682839700

Özellikler

Kapak Tabanı
2G11
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001920402 tr_TR pdf 645.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929001920402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001920402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB