Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h, 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 73966200
Tam sipariş kodu: 871869673966200

Özellikler

Kapak Tabanı
2G11
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001381502 pdf 67.2 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001381502 tr_TR pdf 358.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929001381502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001381502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 ies 4.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB