Philips CorePro, LED, PL-C, HF / Şebeke, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, HF / Şebeke, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 29043300
Tam sipariş kodu: 872016929043300

Özellikler

Kapak Tabanı
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003757702 pdf 66.7 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003757702 tr_TR pdf 648.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-929003757702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003757702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1 ies 21.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB