Philips CorePro, LED, PL-C, HF / Şebeke, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, HF / Şebeke, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 29041900
Tam sipariş kodu: 872016929041900

Özellikler

Kapak Tabanı
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Broşür
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003757602 tr_TR pdf 649.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-929003757602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB