Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 h, 142 lm/W, EEL D, G24d, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004252902
Tam sipariş kodu: 872110303503500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G24d
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün