Philips CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM / Şebeke, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 28752500
Tam sipariş kodu: 872016928752500

Özellikler

Kapak Tabanı
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003757102 tr_TR pdf 631.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-929003757102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB