Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 h, 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 54127200
Tam sipariş kodu: 871869654127200

Özellikler

Kapak Tabanı
G24d-2
Nominal kullanım ömrü
30.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Akış ölçüm referansı
Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001201402 pdf 66.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001201402 tr_TR pdf 474.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001201402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001201402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB