Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Ürün Açıklaması

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 31065000
Tam sipariş kodu: 872016931065000

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
500.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003800702 tr_TR pdf 341.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003800702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB