Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 18899000
Tam sipariş kodu: 872016918899000

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
500.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003626202 tr_TR pdf 599.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003626202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB