Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 47771100
Tam sipariş kodu: 871951447771100

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003071302 tr_TR pdf 561.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929003071302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB