Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 44957200
Tam sipariş kodu: 871951444957200

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003013982 tr_TR pdf 575.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003013982_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB