Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 46661600
Tam sipariş kodu: 871951446661600

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003012282 pdf 66.6 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003012242 tr_TR pdf 563.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003012242_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003012242_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB