Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 44939800
Tam sipariş kodu: 871951444939800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003012182 pdf 67.2 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003012182 tr_TR pdf 580.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929003012182_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB