Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E14
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Garanti süresi
- 2 yıl