Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 31250000
Tam sipariş kodu: 871951431250000

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002968402 tr_TR pdf 557.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929002968402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB