Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E14
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 20.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 2 yıl