Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929002024392
Tam sipariş kodu: 871951434740300

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E14
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    20.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002024392 pdf 66.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002024392 tr_TR pdf 802.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002024392_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929002024392_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG ies 2.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB