Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E14
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 20.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 2 yıl