Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- E27
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 20.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 2 yıl