Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34720500
Tam sipariş kodu: 871951434720500

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001345567 pdf 66.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001345592 tr_TR pdf 439.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929001345592_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001345592_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB