Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34718200
Tam sipariş kodu: 871951434718200

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001345367 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001345392 tr_TR pdf 430.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929001345392_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB