Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34679600
Tam sipariş kodu: 871951434679600

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001345292 pdf 68.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001345292 tr_TR pdf 434.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929001345292_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001345292_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB