Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34776200
Tam sipariş kodu: 871951434776200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001238792 tr_TR pdf 318.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929001238792_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB