Philips CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34772400
Tam sipariş kodu: 871951434772400

Özellikler

Kapak Tabanı
E14
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001238555 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001238592 tr_TR pdf 304.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929001238592_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB